TIDA-010937

TIDA-010937

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert ein präzises, latenzarmes, isoliertes bidirektionales Strommesssystem mit dem Präzisions-Hall-Effekt-Stromsensor TMCS1123 zur zuverlässigen Phasenstrom- und DC-Link-Strommessung mit Dreiphasen-Invertern bis zu ±62 A und einer Überstromerkennungszeit von weniger als 100 ns. Der Überstromschwellenwert ist bis zum 2,5-fachen des vollen Eingangsstrombereichs konfigurierbar. Ein kompakter 12-Bit-A/D-Wandler mit Highspeed-SPI oder ein Delta-Sigma-Modulator mit bis zu 21 MHz Taktfrequenz bieten eine digitale 3,3 V-E/A-Schnittstelle mit hoher Rauschunempfindlichkeit. Die Schnittstelle lässt sich zur einfachen Leistungsbewertung von Hall-Sensoren im Gehäuse mit verschiedenen A/D-Wandlertechnologien an Host-Prozessoren wie eine C2000- oder Sitara-MCU anschließen. 

Merkmale
  • Stromsensor mit hoher Linearität und geringem Drift über die Lebenszeit sowie geringem Rauschen hilft, 9,7 ENOB (effektive Anzahl von Bits) über einen Bereich von ±62 A zu erreichen     
  • Präziser Hall-Effekt-Stromsensor mit verstärkter Isolierung ±1300 V, Arbeitsspannung und integrierter Überstromerkennung trägt zur Reduzierung der Systemkosten bei         
  • Geringer Leitungswiderstand minimiert Leistungsverluste und vereinfacht die Wärmeableitung         
  • Geringe analoge Ausbreitungsverzögerung 0,6 µs, Gesamt-1,6 µs-Verzögerung mit A/D-Wandlung und SPI-Übertragung tragen dazu bei, eine schnellere Stromschleife und direkte Drehmomentregelung zu erreichen         
  • Schnelles Überstromverhalten trägt zur Erhöhung der Systemzuverlässigkeit mit schnell schaltenden GaN- und SiC-FET-Invertern bei         
  • Eine hohe Gleichtakt-Transientenimmunität und eine hohe Unterdrückung externer Magnetfelder tragen zur Erhöhung der Systemgenauigkeit und -zuverlässigkeit bei     
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF65.PDF (3123 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCS6.PDF (364 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCS5.PDF (158 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCS8.ZIP (2434 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGO1.ZIP (2784 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCS7.PDF (1053 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCS4.PDF (326 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1123 — Hall-Effekt-Stromsensor, verstärkte Isolierung bis ±1300 V, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR, Referenz und

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1126 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 500 kHz, mit AFR, Referenz und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7043 — Extrem kleiner SAR-ADC mit extrem geringem Stromverbrauch |12 Bit | 1 MSPS | Pseudodifferenziell

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

AMC1035 — Präziser Delta-Sigma-Modulator mit bipolarem Eingang ±1 V und Referenzausgang (2,5 V)
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
* Designleitfaden Isolated Low Delay High PWM Rejection Hall Current Sense Reference Design With Digital Interface PDF | HTML 30.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos