TIDA-010944

TIDA-010944

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein einphasiges Energiemesssubsystem mit Neutralleiter oder geteilter Phase unter Verwendung eines isolierten und eines nicht isolierten unabhängigen Mehrkanal-Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit zwei Shunts. Die Kombination des Shunt-Sensors mit einem 3D-Hall-Effekt-Sensor mit extrem geringem Stromverbrauch (TMAG5273) minimiert den Effekt und ermöglicht die Erkennung magnetischer Manipulationsangriffe. Das Referenzdesign erreicht eine Genauigkeitsklasse von 0,2 S über einen Eingangsbereich von 4000:1 (25 mA–100 A) bei einer Abtastrate von 4 kHz und verwendet einen TI Arm® Cortex®-M0+ Host-Mikrocontroller zur Berechnung der Messparameter. Die notwendige Softwarefunktionalität ist in die MSPM0-SDK-Version 2.01.00.03 implementiert und kann mit dem TI Code Composer Studio™ kompiliert werden.

Merkmale
  • Einphasiges Zweidraht-Shunt-Messtechniksubsystem (1P2W) der Klasse 0,2 S für Stromzähler
  • Split-Phase-Zweidraht-Shunt-Messtechniksubsystem (2P2W) der Klasse 0,2 S für Stromzähler
  • Software zur Energiemessung mit gepulsten Ausgängen zu einem Referenz-Prüfsystem, einschließlich Anzeige der Ergebnisse auf einer Microsoft® Windows® PC-Benutzeroberfläche
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF72.PDF (1800 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMD54.PDF (305 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD53.PDF (161 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD56.ZIP (2600 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGQ5.ZIP (861 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD55.PDF (1272 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD52.PDF (544 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO6731 — 3-Kanal-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/1

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G1106 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC131M03 — Isolierter Delta-Sigma-ADC, drei Kanäle, 24 Bit, simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

TMAG5273 — Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131M02 — 24-Bit, 64-kSPS, 2-Kanal, simultanabtastender Delta-Sigma A/D-Wandler

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232E — 3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz
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
* Designleitfaden Single-Phase and Split-Phase Shunt Energy Metrology Reference Design PDF | HTML 05.08.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos