TIDA-01095

Referenzdesign für dimmbaren DC/DC-LED-Treiber (100 W) mit Tageslicht-Energiegewinnung und drahtlose

TIDA-01095

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein getesteter DC/DC-LED-Treiber für dimmbare LED-Leuchten mit hoher Leistung und hohem Wirkungsgrad. Es basiert auf einer drahtlosen SoC-Plattform, die eine Intensitätsanpassung durch analoge PWM-Helligkeitsregelung und -Steuerung mit jedem BLE-Smart-Gerät oder ZigBee ermöglichen kann. Hallen- und Industrie-LED-Leuchten ersetzen Leuchtstoff- und HID-Leuchten, da sie den Energieverbrauch um die Hälfte senken und die Wartungskosten nahezu eliminieren. Die Tageslichtnutzung unter Verwendung der Dimmfunktion in Kombination mit einem Umgebungslichtsensor kann je nach Anwendung Energieeinsparungen von bis zu 50 % ermöglichen. TIDA-01095 bietet DC/DC-Wandlung mit hohem Wirkungsgrad, ermöglicht Dimmen, Tageslichtnutzung und ermöglicht eine drahtlos vernetzte Beleuchtungssteuerung.

Merkmale
  • Synchroner 100-W-Abwärts-LED-Treiber mit einem Wirkungsgrad von durchschnittlich 97,3 % über 100 % bis 50 % Helligkeit mit analoger Dimmung
  • Kontrastverhältnis 1:500, mit analoger Dimmung und 1:5000 mit PWM-Dimmung
  • Auf einem Umgebungslichtsensor OPT3001 basierende Lichtmessung, die Tageslichtnutzung und Implementierung von konstantem Lumen in Software ermöglicht
  • Überstrom- und Übertemperaturschutz für Treiber und LED-Modul
  • Die CC2650-Plattform ermöglicht vernetzte Beleuchtung mit Bluetooth Smart oder ZigBee
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBW2A.PDF (4128 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRME1.PDF (241 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRME0.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRME3.ZIP (3632 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCB7.ZIP (820 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRME2.PDF (1076 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMD9.PDF (544 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lichtsensore

OPT3001Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18537NQ5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 13 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LMT841,5-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit Analogausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92641Synchrone Abwärtsregler für präziser Helligkeitsregelung von LED-Treibern mit Shunt-FET Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18563Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 100-W Dimmable DC-DC LED Driver Daylight Harvesting and Wireless Design Guide (Rev. A) 17.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos