TIDA-010950

TIDA-010950

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Dual-Motorantriebslösung für Dämpferaktuatoren und elektronische Expansionsventile. Die Motorantriebe umfassen einen Antriebfür einen bipolaren Schrittmotor und einen Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren, die aus einer 15 V/DC-Quelle gespeist werden. Das Design hat eine genaue Leistungsbegrenzung, wodurch es leicht als Schaltkreis mit niedrigem Stromverbauch gemäß IEC 60335-1 klassifiziert werden kann. Dieses Referenzdesign enthält eine Steuerschnittstelle mit 0 bis 10 V Eingangsspannung und 4 bis 20 mA zur Steuerung der Ventil- oder Dämpferposition sowie einen TMAG5273 Baustein zur genauen Positionserfassung.

Merkmale
  • Arbeitet im Spannungsbereich von 24 V bis 40 V        
  • Bürstenloser Gleichstromantrieb – 1.2 ARMS mit zwei Halbbrücken im Parallelbetrieb        
  • Bipolarer Schrittmotorantrieb DRV8847, Wirkungsgrad > 95 %        
  • Einzel-MCU-Steuerung mit Multi-Slave-Betriebsbausteinen über I²C, SPI        
  • 13,7 W Leistungsregelung mit < 1 % Fehlertoleranz zur einfachen Klassifizierung als energieeffizienter Schaltkreis mit IEC 60335-1        
  • Steuerungs-Frontend mit 0 bis 10 V Eingangsspannung und 4 bis 20 mA        
     
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF74A.PDF (3484 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCU1.PDF (424 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCU0.PDF (169 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCU3.ZIP (3457 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGO4.ZIP (893 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCU2.PDF (2443 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCT9.PDF (736 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT84 — 1,5-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit Analogausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8316C — 3-Phasen-Motortreiber mit 40 V max. 8 A Spitze, integrierter Strommessung, FETs und verbesserten CSA

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN334 — CAN-Transceiver, 3,3 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR38020 — SIMPLE SWITCHER®-Leistungswandler mit 4,2 V bis 80 V, 2 A, synchroner Abwärtswandler mit 40 μA Ruhes

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62932 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3,8-V- bis 30-V-Eingang, 2 A, 200 kHz bis 2,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Digital-Eingänge

ISO1212 — Zweikanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

TMAG5273 — Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8428 — Bipolarer 35-V-, 1-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Stromerkennung & 1/256-Mikroschrittbetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS1641 — eFuse 1,8 A mit 2,7 – 40 V, 152 mΩ und Ausgangsleistungsbegrenzung
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
* Designleitfaden Damper and EEV Controller Reference Design with Power Regulation and Hall-Effect Position Sensing (Rev. A) PDF | HTML 30.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos