TIDA-010951

TIDA-010951

Designdateien

Überblick

Um Energieeffizienz zu erreichen, werden Decken- und Lüftungsventilatoren von einfachen Wechselstrom-Induktionsmotoren auf bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) umgestellt. Dieses Referenzdesign erfüllt die Anforderungen nach höherem Wirkungsgrad und Leistungsfaktor, indem es einen universellen Hauptstromversorgungseingang von 85 bis 265 VAC mit einem einstufigen, leistungsfaktorkorrigierten, isolierten Flyback zur Offline-Spannungswandlung verwendet und bis zu 0,92 pF bei 24 VDC erreichen kann. Das Design kombiniert außerdem einen vollständig integrierten und gut geschützten Einzelchip für die sensorlose feldorientierte Regelung (FOC) von bürstenlosen Motoren.

Merkmale
  • Sensorloser FOC-Antrieb, 24 V, 35 W, zur Ansteuerung von bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC)
  • Hochintegrierter und geschützter bürstenloser Einzelchip-FOC-Motorcontroller reduziert die Anzahl externer Teile und die hörbaren Geräusche
  • Integrierter FOC-Algorithmus mit Windfräsunterstützung, schnellem Start und leisem Betrieb
  • Die Unterstützung der Drehzahlregelung mit geschlossenem Regelkreis gewährleistet eine hohe Genauigkeit der erwarteten Motordrehzahl
  • Zuverlässiger Start und vollständig geschütztes System mit Kurzschluss-, Überstrom- und blockierten Rotorschutz
  • Einstufige PFC-Schaltung zur Erzielung eines hohen Eingangsleistungsfaktors (> 0,92), universeller Eingangsfähigkeit (85 V bis 265 VAC) mit minimalen Variationen des Wirkungsgrads
  • Die kostenoptimierten MCUs MSPM0C oder MSPM0L bieten eine hochleistungsfähige Integration analoger Peripheriebausteine
  • Optimierter kleiner Formfaktor (SFF) eignet sich für die Motorintegration
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF84.PDF (1787 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMD23.PDF (264 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD25.PDF (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD24.ZIP (3631 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGP9.ZIP (856 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD22.PDF (1042 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD21.PDF (435 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28810 — Stromversorgungscontroller für LED-Beleuchtung

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

MSPM0C1104 — 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

MCF8315C — Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

MCF8315D — Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

MCF8316A — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1105 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC
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
* Designleitfaden 24V, 35W sensorless FOC BLDC reference design with 85VAC to 265VAC, PF of 0.92, single-stage PFC PDF | HTML 18.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos