TIDA-010958

Referenzdesign für strahlungsfeste, vielseitige Zweiphasen-Versal® FPGA-Stromversorgung

TIDA-010958

Designdateien

Überblick

Das TIDA-010958 ist ein Referenzdesign für eine strahlungsfeste synchrone Abwärtsstromversorgung für die Core Rail AMD® Versal® AI Core XQRVC1902. Das Design ist für einen Betrieb mit 12-V-Eingängen ausgelegt, um eine Ausgangsspannung von 0,8 V und einen maximalen Ausgangsstrom von 80 A zu erzeugen. Dieses kompakte Stromversorgungsdesign liefert Hochstrom und hält dabei die engen Toleranzanforderungen des FPGA ein. Dieses Stromversorgungsdesign bietet in Verbindung mit dem Versal® AI Core XQRVC1902-Satelliten die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz, die für die Durchführung verschiedener Missionen erforderlich sind. TIDA-010958 verfügt über strahlungsfeste Bausteine, und die passiven Bauelemente entsprechen der MIL-Norm MIL-STD-55681 (oder einer gleichwertigen Norm), sofern verfügbar. Andernfalls wurden ein gleichwertiger Wert und eine gleichwertige Komponentengröße ersetzt.

Merkmale
  • Strahlungsleistung von 100 krad / 75 MeV
  • Nominaler 12 V DC-Eingang für raumfahrtbasierte Anwendungen
  • Laststrom von bis zu 80 A
  • Schaltfrequenz 278kHz
  • Verpackte GaN-Baugruppe
  • Platinenabmessungen: 126,7 mm × 61,2 mm
  • Entwickelt zur Versorgung der Core-Rail-Spannung des AMD® Versal® AI Core XQRVC1902
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFA0A.PDF (1445 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDU9.PDF (605 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDU8.PDF (342 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDV1.ZIP (3341 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGV6.ZIP (835 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDV0.ZIP (1029 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDU7.PDF (682 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5004-SPStrahlungsfester QML-P- und QML-V-, 2 MHz-PWM-Controller mit zwei Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6023-SPStrahlungsfester Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber, QML-V, 22 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Radiation-Hardened Dual-Phase Versal® FPGA Power Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 18.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos