TIDA-01096

TIDA-01096

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein getesteter DC/DC-LED-Treiber für abstimmbare weiße LED-Leuchten. Es basiert auf einer drahtlosen SoC-Plattform, die eine Intensitätsanpassung (Dimmung) und die damit verbundene Farbtemperaturregelung (Co-related Color Temperature, CCT) mit jedem BLE-Smart-Gerät ermöglichen kann. Abstimmbare Weißlichtleuchten simulieren Tageslichtverhältnisse. Mit einer separaten warmweißen und kaltweißen LED-Kette ermöglicht es die CCT-Abstimmung und hilft bei der Erreichung der richtigen tagesrhythmischen Stimulation. TIDA-01096 bietet eine DC/DC-Wandlung mit hohem Wirkungsgrad und ermöglicht das Dimmen und die Farbtemperaturregelung über einen Bereich von mehr als 1:50 und 1:500 mithilfe von Analog- und PWM-Methoden.

Merkmale
  • 98 % Wirkungsgrad über 100 % bis 50 % Helligkeit mit analoger Dimmung; Kontrastverhältnis 1:50 mit analoger Dimmung und 1:500 mit PWM-Dimmung
  • PWM-basiertes Dimmen mit Modulationsfrequenzunterstützung bis zu 5 kHz
  • Zwei 600-kHz-Konstantstrom-Abwärtstreiber mit Funktionen zur Synchronisierung von Schaltfrequenzen
  • Auf einem Umgebungslichtsensor OPT3001 basierende Lichtmessung, welche die Tageslichtnutzung und Implementierung von konstantem Lumen in Software ermöglicht
  • Überstrom- und Übertemperaturschutz für Treiber und LED-Modul
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBW3A.PDF (6657 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRME6.PDF (304 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRME5.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRME8.ZIP (2612 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRME7.PDF (1403 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCB8.ZIP (559 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRME4.PDF (675 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT84 — 1,5-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit Analogausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92513HV — Einstellbarer Buck-LED-Treiber mit 65 V und 1,5-A-Analogstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden BLE Connected Dimmable Tunable White LED Light Circadian Lighting Design Guide (Rev. A) 18.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos