TIDA-010963

TIDA-010963

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert die digital adressierbare Beleuchtungsschnittstelle DALI 103 (Digital Addressable Lighting Interface) mit MSPM0-Mikrocontrollern, welche die Hardware- und Softwareanforderungen gemäß IEC 62386-103 erfüllt. Das Design verfügt über einen anpassbaren DALI-Transceiver, eine Stromversorgung, eine Isolierung und Firmware, die eine nahtlose Kommunikation für eine fortschrittliche Lichtsteuerung ermöglicht.

Merkmale
  • Vollständige Implementierung der Hardwareschnittstelle und auf der Platine integrierte Stromversorgung zur Unterstützung von 16 VDC auf dem DALI-Bus
  • Entsprechende Funktionen zum Empfangen und Übertragen von DALI-Befehlen bzw. -Antworten:
    • Digitale Halbduplex-Kommunikation mit Manchester-Codierung
    • Unterstützung für DALI-103-Befehle
  • Unterstützung für Multicontroller-Topologie (Kollisionserkennung, Kollisionsvermeidung und Wiederherstellung nach Kollision)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010963.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) 16
Iout (Max) (A) .25
Ausgangsleistung (W) 4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFB0.PDF (989 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB35.PDF (152 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB36.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB37.ZIP (1847 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC877.ZIP (816 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB38.PDF (5563 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBR6.PDF (2567 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV61047 — Asynchroner Aufwärtswandler, 20 Vin, 28 VOUT, 2,2 A, mit SOT23-5 DDC-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8111 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 150 bis 230 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Digital Addressable Lighting Interface 103 Reference Design Based on MSPM0 PDF | HTML 03.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos