TIDA-010999

Referenzdesign für Gleichstrom (DC)-Stromzähler

TIDA-010999

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für Gleichstromzähler (DC) ermöglicht das Evaluieren eines Designs, das isolierte Datenwandler (ISO-ADC) mit 32-Bit-MCU und extrem geringen Stromverbrauch auf Basis des verbesserten Arm® Cortex®-M0+-Kerns kombiniert. Dieses Design bietet eine hohe Verrechnungsgenauigkeit für Abrechnungsanwendungen.

Merkmale
  • Verrechnungsgeeignete DC-Messung, getestet gemäß ANSI C12.32-2021:
    • Klasse B
  • Großer Strombereich:
    • 0,1 A bis 1000 A
  • Integrierter LCD-Bildschirm:
    • Live-Updates zum Energieverbrauch
  • Aufsteckbare Sammelschienenverlängerung für Hochstromanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFI2.PDF (656 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVMEZ3.PDF (261 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEZ5.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEZ4.ZIP (2846 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC956.ZIP (236 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEZ2.PDF (1190 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEZ1.PDF (308 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO67313-channel, 2/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G150680 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC131M02Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 32 KSPS, 2 Kanäle

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L222832-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS32323 V bis 5,5 V, Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Direct Current (DC) Electricity Meter Reference Design PDF | HTML 24.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos