TIDA-011011

Referenzdesign f. isolierte Gate-Treiberplatine m. isolierter Bias-Stromversorgung f. 3,3-kV-SiC-FET

TIDA-011011

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Vorlage für die Implementierung von Gate-Treiber-Designs für Feldeffekttransistoren (Field Effect Transistors, FETs) mit bis zu 3,3 kV Nennspannung. Durch die Verwendung von isolierten Einkanal-Vortreibern mit geteilten Ausgängen können mehrere Varianten von Leistungs-FETs angesteuert werden, ohne die Stromsenken- und Stromquellenfähigkeit zu beeinträchtigen. Die Leistung des Antriebsdesigns wird durch die Integration einer isolierten DC/DC-Vorspannungsversorgung mit gesteuerten Ausgangsschienenspannungen weiter verbessert, was einen Betrieb mit niedrigerem RDS(on) ermöglicht.

Merkmale
  • Gate-Treiberdesign für FETs mit einer Nennspannung von bis zu 3,3 kV
  • Vortreiber mit geteilten Ausgangsdesigns
  • Gesteuerte Gate-Treiber-Spannungsschienen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-011011.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 18
Iout (Max) (A) .1
Ausgangsleistung (W) 1.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFH7.PDF (747 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURBB8.ZIP (518 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURBB9.PDF (169 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURBC1.ZIP (3955 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC950.ZIP (1081 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURBC0.ZIP (3707 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRC10.PDF (996 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC35131-Q1Geregeltes isoliertes Automobil-DC-DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5 V bis 20 VIN, 2 W, 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC218915-Q1Isolierter Ein-Kanal-Vortreiber für die Automobilindustrie, ±2,8 A, mit geteilten Ausgängen und DESA

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Isolated Gate Driver Board With Isolated Bias Supply for 3.3kV SiC-FET Reference Design PDF | HTML 20.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos