TIDA-011013

TIDA-011013

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign soll es Benutzenden ermöglichen, verschiedene Arten und Größen von Rogowski-Spulen in einer Strommessanwendung zu verwenden. Das Design unterstützt einen breiten Strombereich (0,25 A bis 115 A) und eine Genauigkeit von 0,2 % gemäß IEC- und ANSI-Normen mit Software- und Hardwareintegrationsmethoden. Dieses Design bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassung mit einem eigenständigen Analog-zu-Digital-Wandler (Analog-to-Digital Converter, ADC) und einem programmierbaren Mikrocontroller.

Merkmale
  • Ein-Chip-Verstärkerintegrator-Konditionierungsschaltkreis für 3-Phasen-Stromzähler
  • Hardware- und Softwareintegrationsmethoden
  • Großer Strombereich für zahlreiche Messanwendungen
    • Wohngebäude, Gewerbe und Industrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFK1.PDF (959 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMEA0.PDF (303 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMEA2.PDF (171 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMEA1.ZIP (3762 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGY6.ZIP (226 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME99.PDF (899 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME98.PDF (411 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrzweck-MCUs

MSPM0G1506 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131M08 — Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 32 KSPS, 8 Kanäle

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV4387 — Vierfach-Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (10 μV), Nulldrift (0,01 μV/°C) und geringe

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 3-Phase PCB Rogowski Coil-Based Electricity Meter Reference Design PDF | HTML 12.08.2026
Anwendungshinweis Understanding the Design Challenges of Rogowski Coils PDF | HTML 14.10.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos