TIDA-01102

TIDA-01102

Designdateien

Überblick

Dieses Edelstahl-Tastenfeld mit 16 Tasten und der induktiven Touch-Technologie von TI umfasst hochempfindliche Tasten auf einem Stück Edelstahl der Stärke 0,6 mm.  Das Design verwendet einen Mux-Ansatz, um eine hohe Anzahl von Tasten auf einem einzigen LDC1614-Baustein zu implementieren. Das Design ist auf jede metallische oder nicht metallische Oberfläche anwendbar, die das System vollständig umschließt, wodurch ein schlankes, wasserdichtes (IP67-)Design entsteht.

Merkmale
  • Vollständig gekapseltes Design mit 0,6 mm dicken Edelstahl-Paneelen als Tastenschnittstelle
  • Hohe Empfindlichkeit zur Messung von Metallbewegungen im Sub-Mikrometer-Bereich
  • Misst die aufgewendete Kraft, um mehrere Funktionen über eine einzelne Taste bereitzustellen
  • Robustes kontaktloses Design mit geringer Anfälligkeit gegenüber Wasser, Schmutz, Staub und anderen Umweltschadstoffen
  • Kostengünstiges Design mit Platinenspulen als Sensor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCR1.PDF (6183 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRX0.PDF (305 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRW9.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRX2.ZIP (1443 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRRX3.ZIP (157 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRRX4.ZIP (752 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDO0.ZIP (794 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRX1.PDF (2312 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRW8.PDF (592 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A5017 — 2-kanaliger universell einsetzbarer analoger Multiplexer, 3,3 V, 4:1

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Haptik-Treiber

DRV2605L — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfo

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC1614 — 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2985-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-
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
* Designleitfaden Inductive Touch Stainless Steel Keypad Reference Design 26.07.2017
Zertifikat TIDA-01102 EC Declaration of Conformity (DoC) 25.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos