TIDA-011043

TIDA-011043

Designdateien

Überblick

This reference design is a small ADS-B receiver that can capture both 1090MHz and 978MHz ADSB packets simultaneously. The ADS-B packets are detected, demodulated, and sent to a host by UART for ADS-B data processing.

Merkmale
  • Supports both 978MHz and 1090MHz ADS-B packet formats
  • Small-size 426mm2 board space for ready-to-fly testing
  • Supports 5V or 3.3V supply input
  • Achieves <5% packet error rate between –38dBm to –86dBm signals at 1090MHz
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SPIU024.PDF (1270 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SPRM900.ZIP (144 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SPRM902.PDF (307 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SPRM901.ZIP (2832 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SPRCAM2.ZIP (521 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SPRM899.PDF (852 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SPRM898.PDF (852 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Rauscharme HF-Verstärker (Low Noise Amplifiers, LNAs)

TRF3302 — Rauscharmer Verstärker (LNA) mit Multiband-GPS und GNSS von 1.165 MHz bis 1.630 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-011043 Dual-Band ADS-B Receiver PDF | HTML 13.11.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos