TIDA-01141

TIDA-01141

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht eine shuntbasierte, kontinuierliche bidirektionale Highside-Strommessung mit ±100 A für Anwendungen wie Batteriestromüberwachung oder Stromüberwachung in USV, Telekommunikationsgleichrichtern und Servernetzteilen. Dieses Design erreicht eine hohe Genauigkeit bei niedrigem Shunt-Widerstandswert zur Reduzierung von Leistungsverlusten und Shunt-Größe.

Merkmale
  • Shuntbasierte, kontinuierliche bidirektionale ±100-A-Strommessung für genaue Stromüberwachungsanwendungen
  • Enge DC-Genauigkeit auf < 1 % bei Temperaturen von 25 °C bis 85 °C
  • Der niedrige Shuntwert bietet geringere Leistungsverluste und verbessert die Systemeffizienz
  • Highside-Strommessung für Batterien von 6 V bis 60 V (12 V/24 V/36 V/48 V) und Gleichtaktspannung bis zu 80 V
  • Anpassbar für Strommessung auch in der Nähe von schnell schaltenden Knoten ganz ohne externe Gleichtaktfilterung
  • Schnelle (< 10 µs) Überstromfehlerwarnung in beide Richtungen für Systemsicherheit, mit programmierbarem Schwellenwert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCD7.PDF (1503 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRP27.PDF (46 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP26.PDF (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP29.ZIP (2020 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD00.ZIP (540 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP28.PDF (330 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP25.PDF (255 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA240 — Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 bis 80 V, mit verbesserter PWM-Unterdrückung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM393A — Präziser Dual-Differenzialkomparator für industrielle Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4041A12 — Micropower-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 1,2 V, 0,1 % Genauigkeit
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
* Designleitfaden ±100A, <1% Accurate, Shunt-Based, High-Side, Bidirectional Current Design Guide 09.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos