TIDA-01159

TIDA-01159

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein isolierter Halbbrücken-Gate-Treiber zum Ansteuern von Leistungsstufen von USV, Invertern, Serveranwendungen und Telekommunikationsanwendungen. Dieses Referenzdesign basiert auf dem Gate-Treiber UCC21520 mit verstärkter Isolierung und kann MOSFETs und SiC-FETs ansteuern. Das Design enthält eine integrierte isolierte Push-Pull-Hilfsstromversorgung zur Versorgung des Ausgangs des isolierten Gate-Treibers. Durch die Kombination des isolierten Gate-Treibers und der isolierten Gate-Treiber-Stromversorgung in einer kompakten Platine mit einem Formfaktor von ~ 30 mm × 35 mm (!) bietet dieses Design eine vollständig getestete, robuste Halbbrücken-Treiberlösung mit einer Gleichtakttransienten-Immunität (CMTI) von > 100 kV/μs.

Merkmale
  • Kompakter Gate-Treiber zur Ansteuerung von Leistungsstufen für Mittel- und Hochspannungsstromwandler sowie Einphasen- und Dreiphasen-Wechselrichter
  • Hoher Treiberstrom (4-A-Quelle und 6-A-Senke) eignet sich zur Ansteuerung von MOSFET/SiC-FET mit Strömen bis zu 100 A und Betriebsfrequenzen bis zu 2 MHz, wodurch Schaltverluste erheblich reduziert werden
  • Unterstützt Basisisolierung mit 3250 VPK und 3000 Vrms
  • Sehr hohe CMTI-Werte von > 100 kV/μs für stabilen Betrieb in Umgebungen mit hohem Rauschen und hohem dv/dt-Wert
  • Die integrierte Totzeit im Gate-Treiber verbessert die Zuverlässigkeit und verhindert versehentlichen Durchschuss der Leistungsstufe.
  • Integrierte kompakte, hocheffiziente isolierte Stromversorgung zur Versorgung der Ausgangsseite des Gate-Treibers
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRP17.PDF (67 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP16.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP19.ZIP (1761 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCZ8.ZIP (525 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP18.PDF (310 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP15.PDF (353 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Gate-Treiber

UCC21520 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 08.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos