TIDA-01160

TIDA-01160

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Siliciumcarbid-FET- (SiC) und IGBT-Gate-Treiber ist eine Vorlage zur Ansteuerung der Leistungsstufen von USV-, AC-Inverter- und Elektrofahrzeug-Ladesäulen-Anwendungen. Das Design basiert auf den einfach isolierten Gate-Treibern UCC53xx von TI mit 3 kVRMS zum Antrieb von High- und Low-Side-FETs. Das Referenzdesign enthält eine kompakte, integrierte, isolierte 1,5-W-Fly-Abwärtshilfsstromversorgung zur Stromversorgung des Eingangs und Ausgangs des Gate-Treibers. Durch die Kombination des isolierten Gate-Treibers und der isolierten Gate-Treiber-Stromversorgung in einer kompakten Platine mit einem Formfaktor von 33 mm × 23 mm bietet dieses Design eine vollständig getestete, robuste, unabhängige und einfach zu validierende Einkanal-Treiberlösung mit einer Gleichtakttransienten-Immunität (CMTI) von > 100 kV/μs.

Merkmale
  • Geeignet für Einphasen- und Dreiphasen-Inverter sowie Mittel- und Hochspannungsleistungswandler (100 VAC bis 230 VAC)
  • 0,5 A/2 A/6 A/10 A Quellen- und Senkenstrom sind für die Ansteuerung von MOSFET/IGBT/SiC-FET mit Strömen bis zu 100 A und Betriebsfrequenzen bis zu 500 kHz geeignet
  • Schutz gegen störendes Ein-/Ausschalten von IGBT/FET während der Ein- und Ausschaltsequenz
  • Isolationsbarriere mit 4000 VPK und 2500 VRMS
  • Treiberlösung ist validiert und erfüllt hohe Gleichtakttransienten-Immunität (CMTI) von > 100 kV/μs
  • Integrierte kostengünstige, kompakte isolierte Stromversorgung mit wenigen Bauteilen zur Stromversorgung des Hochspannungs-Seitenschaltkreises mit negativer Vorspannung für Rauschunempfindlichkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCV0.PDF (5998 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRM3.PDF (74 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRM2.PDF (27 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRM5.ZIP (1419 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDL4.ZIP (448 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRM4.PDF (304 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRM1.PDF (235 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM25017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5320 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 4 A, geteilter Ausgang oder emitterbezogener UVLO

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Compact, Single-Channel, Isolated Gate Drive Ref Design for UPS and Inverters 28.06.2017
Technischer Artikel Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 13.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos