TIDA-01165

TIDA-01165

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01165 ist ein analoger Controller für IR-Filter.  Dieses Design hebt den Motortreiber DRV8837C hervor, der zum Öffnen und Schließen eines Infrarotfilters verwendet wird, wenn das Modul intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.  Das vereinfachte Layout eignet sich für kostenbewusste Anwendungen und schafft gleichzeitig eine Lösung, die keine Firmware benötigt.

Merkmale
  • Geringe Komponentenanzahl
  • Vereinfachtes Layout
  • Schlaf-Controller mit niedrigem Stromverbrauch
  • Kleine Lösungsfläche
  • Schnelle Fertigung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCP3.PDF (5275 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQE1.PDF (129 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQE0.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQE3.ZIP (573 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDA7.ZIP (2790 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQE2.PDF (956 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQD9.PDF (295 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8837C12-V-Motortreiber mit 1-A-H-Brücke

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3202Dual-Push-Pull-Komparator mit 5,5 V und hoher Geschwindigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13381F4N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G321-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden IR Filter Analog Controller Reference Design 10.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos