TIDA-01167

TIDA-01167

Designdateien

Überblick

Stromversorgungsleitungen von Autobatterien sind während des Betriebs des Systems anfällig für Transienten. Typische erforderliche Schutzfunktionen sind Überspannung, Überlast, Verpolung und Starthilfe. Während der Lebensdauer eines Fahrzeugs kann die Lichtmaschine durch ein Nicht-OEM-Bauteil ersetzt werden. Aftermarket-Lichtmaschinen können über einen anderen oder gar keinen Load-Dump-Schutz verfügen, was zu einer Beschädigung des elektronischen Steuergeräts (ECU) führen kann. Dieses Referenzdesign bietet Schutz gegen diese potenziellen nicht unterdrückten Load-Dump-Impulse (12 V und 24 V) mit Hardwaresteuerung. Betrieb nach Klasse A kann während nicht unterdrückter Load-Dump-Impulse erreicht werden.

Merkmale
  • Großer Eingangsschutzspannungsbereich
  • Skalierbar auf mehrere Batterietopologien (12 V, 24 V und 48 V)
  • Konfigurierbare Optionen zur Unterstützung des Klasse-A-Betriebs bei nicht unterdrückten Load-Dump-Impulsen
  • Konformität mit ISO 7637-2 und ISO 16750-2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC41A.PDF (5497 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROP7.PDF (194 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROP6A.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROP9.ZIP (619 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCW5.ZIP (270 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROP8.PDF (319 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROP5.PDF (406 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM2903 — Doppeldifferentialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5060-Q1 — High-Side-Schutz-Controller für die Automobil-Elektronik mit 5,5 bis 65 V.

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti
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
* Designleitfaden Automotive 12- and 24-V Battery Input Protection Reference Design (Rev. A) 14.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos