TIDA-01171

TIDA-01171

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01171 ermöglicht die RS-485-Kommunikation über eine AC-gekoppelte Verbindung, auch bei sehr niedrigen Datenraten.  Dadurch können die Knoten auch dann kommunizieren, wenn große Massepotenzialunterschiede zwischen den Knoten bestehen.  Die Verwendung der AC-Kopplung trägt auch zum Schutz der Transceiver vor Busfehlern bei, die zu direkten Kurzschlüssen zur Hochspannungsstromversorgung führen können.

Merkmale
  • Bietet funktionale Isolierung von RS-485-Datenverbindungen über Serien-AC-Kopplungskondensatoren
  • Arbeitet bei Datenraten bis zu 1 Mbit/s
  • Funktioniert mit vorhandenen MCU/UART-Schnittstellen
  • Verwendet nur zwei Leitungen für die Datenübertragung (keine Erdungsleitungen erforderlich)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBZ8.PDF (4128 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRML6.PDF (58 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRML5.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRML8.ZIP (367 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCD7.ZIP (232 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRML7.PDF (324 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRML4.PDF (55 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
JK-Flipflops

SN74HC112 — Zweifache negativ flankengesteuerte J-K-Flipflops mit Clear und Preset

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD3088E — RS-485-Transceiver, halbduplex, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD96 — SymPol-Transceiver

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden AC-Coupled RS-485 Design Guide 15.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos