TIDA-01179

Referenzdesign für Frontend-Stromversorgung in der Automobilindustrie mit großem Vin-Bereich, mit Ka

TIDA-01179

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01179 ist eine Frontend-Stromversorgung für die Automobilindustrie, die eine maximale Ausgangsleistung von 30 W für die 12-V-Autobatterie bereitstellen kann. Die erste Stufe besteht in einem DC/DC-Abwärts-Aufwärtswandler, der eine stabile Ausgangsspannung von 15 V über den gesamten DC-Bereich der in den Normen ISO 7637-2 und ISO 16750-2 festgelegten Zustände von 12-V Batterien aufrechterhält. Die zweite Stufe ist ein kompakter Abwärtswandler, der eine Ausgangsleistung bis zu 20 W ermöglicht.

Merkmale
  • Abwärts-/Aufwärtswandler mit großem Vin-Bereich bei sehr geringen Einbrüchen der Eingangsspannung von 3 V bis 36 V DC, Transienten bis zu 42 V
  • Entwickelt und getestet für ISO 7637-2:2004 Puls 1, 2a und 3a/b schwierige Zustände (Stufe IV)
  • Entwickelt und getestet für schwere Kaltstartvorgänge der Batterie (ISO16750-2 Stufe III)
  • Getestet auf leitungsgeführte EMI-Störungen gemäß CISPR25 (Klasse 5)
  • Dieses Schaltungsdesign ist getestet, versandfähig und enthält nur Hardware
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC53.PDF (11219 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRO57.PDF (377 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO56.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO59.ZIP (953 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCS1.ZIP (524 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO58.PDF (2163 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO55.PDF (711 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54540-Q142V, 5A, Abwärtsregler mit integriertem High Side MOSFET

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5118-Q13 V bis 75 V, großer VIN, nicht synchroner Abwärts/Aufwärtsregler mit Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18563Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Auto Wide Vin Front-End Power With Cold Crank Operation Design Guide 17.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos