TIDA-01182

TIDA-01182

Designdateien

Überblick

Tragbarer Hochleistungsfähiger-Audioverstärker mit 10 Watt (5 W pro Lautsprecher), der alles enthält, was Sie zur Implementierung einer BMS (Batterie-Management-Lösung) für einen tragbaren Audioverstärker (einschließlich Ladegerät, Ladezustandsmesser/Gasfühler und Schutz für eine 1S1P 18650 2400-mAh-Lithium-Batterie) für einen Klasse-D-Audioverstärker benötigen. Verlängern Sie die Betriebszeit durch effiziente Leistungsregler, Verstärker der Klasse D und ein ordnungsgemäßes Batterie-Management.

Merkmale
  • Tragbarer Hochleistungs-Audioverstärker mit 10 Watt (5 W pro Lautsprecher)
  • Enthält alles, was für eine Batterie-Management-Lösung für einen tragbaren Audioverstärker benötigt wird (Ladegerät, Ladezustandsmesser/Gasfühler und Schutz für eine 151P 18650-Lithium-Batterie)
  • Audioverstärker der Klasse D, THD 0,01 %
  • Verlängerte Wiedergabedauer durch hohen Wirkungsgrad und richtige Batterie-Management-Techniken
  • MSP430-Mikrocontroller mit extrem geringem Stromverbrauch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCL1.PDF (13752 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRP72.PDF (500 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP71.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP74.ZIP (1722 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD09.ZIP (2835 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP73.PDF (2934 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP70.PDF (1311 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25895 — I2C 1cell 5A Abwärts-Batterielader mit hoher Eingangsspannung und 3.1-A Boost mit HVDCP aktiviert

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27426 — Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ2970 — Erweiterter Schutz für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer- (Li-Po) Einzelzellen-Akkus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TPA3004D2 — Class-D-Audioverstärker, 12 W Stereo, 8,5 bis 18 V Versorgung und Analogeingang, Lautstärkeregelung

Datenblatt: PDF
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

PCA9306 — 2-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS782-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, Nano-Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430FR5735 — 24-MHz-MCU mit 8KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16323Q3 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17578Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC081C085 — DAC, 8 Bit, MicroPower, mit I2C-kompatibler Schnittstelle und externer Referenz
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
* Designleitfaden Portable Audio Amplifier With Auto Audio Control 1S1P BMS Reference Design 08.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos