TIDA-01183

TIDA-01183

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung von Pulsweitenmodulation (PWM) zum Dimmen von Fahrzeugscheinwerfern oder Rückleuchten mit einer Präzision von mehr als 2 % Tastverhältnis ohne Notwendigkeit eines Mikrocontrollers. Dadurch ist dieses Design mit wettbewerbsfähigen Kosten realisierbar. In diesem Design kommen als Bausteine TPS92691-Q1 Multitopologie-LED-Treiber in Boost- und Boost-to-Battery-Konfiguration zur Steuerung der LEDs zum Einsatz.  TLC555-Q1-LinCMOS-Timer messen und erzeugen zusammen mit OPA2377-Q1-Operationsverstärker ein präzises PWM-Signal durch Anlegen einer Rückkopplungsschleife und eines Präzisions-Shunt-Reglers zur präzisen Einstellung des Tastverhältnisses. Die Eingangsstufe des Designs ist EMI/EMV-gefiltert und kann direkt von der Fahrzeugbatterie gespeist werden.

Merkmale
  • Präzise PWM-Helligkeitsregelung
  • Optimierte Designeffizienz
  • Betrieb durch Kaltstart
  • Load-Dump-Toleranz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC97A.PDF (3158 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROE0.PDF (302 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROD9.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROE2.ZIP (792 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCU0.ZIP (442 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROE1.PDF (1161 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROD8.PDF (458 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92691-Q1 — Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2377-Q1 — Rauscharmer, Rail-to-Rail-Ein-/Ausgang-CMOS-Operationsverstärker mit 5 MHz für die Automobilindustri

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)
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
* Designleitfaden Precision PWM Dimming LED Driver Reference Design for Automotive Lighting (Rev. A) 12.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos