TIDA-01234

TIDA-01234

Designdateien

Überblick

Das TIDA-01234 ist ein kostengünstiges, asynchrones 24-W-Aufwärtswandlerdesign für LED-Automobilanwendungen mit hohem Wirkungsgrad (94 %) auf der Basis von LM3481-Q1.
Dieses Design eignet sich für lichtstarke Fahrzeugbeleuchtungen wie Scheinwerfer und Schlusslichter sowie für LED-Innenbeleuchtungssysteme. Es ist für den Betrieb mit einem Eingangsspannungsbereich von 6 Vin bis 18 Vin ausgelegt und kann mehrere Ketten von 6 bis 7 LEDS (16 V bis 24 V) in Reihe bei 1 A Konstantstrom ansteuern. Das Design unterstützt analoge LED-Helligkeitssteuerung und Ausgangs-Öffnungsschutz. In einer Batterie-Boost-Konfiguration kann die Eingangsspannung entweder höher, niedriger oder gleich der erforderlichen Spannung der LED-Ketten sein.

Merkmale
  • 24-W-LED-Treiberlösung für die Automobilindustrie
  • 94 % Systemwirkungsgrad bei Volllast bei 12 Vin für das Boosten; 88,9 % Systemwirkungsgrad bei Volllast bei 12 Vin für den Batterie-Boost
  • Schutz gegen offenen Stromkreis
  • Schaltfrequenz:  350 kHz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01234.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC83A.PDF (3389 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNB7.PDF (127 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNB8.ZIP (39761 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCK1.ZIP (1152 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNB6.PDF (213 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRNB5.PDF (394 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA213-Q1 — Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM3481-Q1 — Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 24-W Boost and Boost-to-Battery Reference Design for Automotive LED Lighting (Rev. A) 18.08.2017
Technischer Artikel Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 14.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos