TIDA-01237

Multi-Switch Detection Interface (MSDI) für die Automobilindustrie – Referenzdesign

TIDA-01237

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt Beispielimplementierungen, wie verschiedene Hochspannungs-Schalteingänge (HV) mit einem MSDI-Baustein (Multi Switch Detection Interface) verarbeitet werden kann. Dieses Benutzerhandbuch enthält praxisorientierte Beispiele für ein MSDI-Gerät, das HV-Schalteingänge für Karosseriesteuergerät- (BCM), Abdeckplatten und Topcolumn-Modul-Anwendungen (TCM) handhabt. Darüber hinaus verwendet das Design einen LDO-Regler (Low-Dropout) mit großem VIN-Bereich, um eine feste 3,3-V-Mikrocontroller-Versorgungsspannung zu erzeugen.

Merkmale

Dieses Referenzdesign zeigt Beispielimplementierungen, wie verschiedene Hochspannungs-Schalteingänge (HV) mit einem MSDI-Baustein (Multi Switch Detection Interface) verarbeitet werden kann. Dieses Benutzerhandbuch enthält praxisorientierte Beispiele für ein MSDI-Gerät, das HV-Schalteingänge für Karosseriesteuergerät- (BCM), Abdeckplatten und Topcolumn-Modul-Anwendungen (TCM) handhabt. Darüber hinaus verwendet das Design einen LDO-Regler (Low-Dropout) mit großem VIN-Bereich, um eine feste 3,3-V-Mikrocontroller-Versorgungsspannung zu erzeugen.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC45.PDF (12254 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPE7.PDF (294 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPE6.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPE9.ZIP (1107 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD25.ZIP (1864 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPE8.PDF (1466 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPE5.PDF (619 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

TIC12400-Q1Multi-Switch Detection Interface (MSDI) für die Automobilindustrie, 35 V, mit SPI & integriertem ADC

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B67-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 450 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSR

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

TIC10024-Q1Multi-Switch Detection Interface (MSDI) für die Automobilindustrie, 35 V, mit SPI

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Multi-Switch Detection Interface Reference Design 04.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos