TIDA-01239

TIDA-01239

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die Implementierung einer kapazitiven Touch-Taste unter Verwendung eine MSP430™-MCU mit CapTIvate™-Technologie in einer ultrakleinen, 3,5 mm breiten Platine. Diese Taste wird häufig als Einstellungstaste in Näherungsschaltern verwendet. In Kombination mit dem hochintegrierten IO-Link-PHY wird ein flexibler Ausgang, entweder PNP oder NPN, realisiert. Diese SIO-Stufe schützt vor Verpolung, ESD, EFT und Stoßspannung, wodurch das Design die Norm IEC 61000-4 erfüllen kann. Der Hall-Sensor mit einem analogen Ausgangssignal ermöglicht eine flexible Nutzung, indem die Entfernung des magnetischen Objekts mit der kapazitiven Touch-Taste festgelegt wird. Das analoge Signal wird vom integrierten ADC des MCU erfasst.

Merkmale
  • Kapazitive Touch-Taste mit CapTIvate-Technologie:
    • Unterstützung für Berührung durch Metall und Wasserabweisungsdesigns
    • Elektroden mit Eigenkapazität und gegenseitiger Kapazität
    • Erhöhte Störfestigkeit gegenüber Stromleitungs-, HF- und anderen Umgebungsgeräuschen
  • Hochintegrierter Ausgangstreiber:
    • NPN, PNP, IO-Link (optional)
    • LDO für 3,3 oder 5,0 V; 20 mA
    • Verpolungsschutz
    • ESD-, EFT- und Stoßspannungsschutz gemäß IEC 61000-4
    • Konfigurierbare Ausgangsstrombegrenzung von 50 bis 350 mA
  • 3,5 mm breite Platine
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCO7.PDF (1862 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS56.PDF (100 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS55.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS58.ZIP (683 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDP7.ZIP (630 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS57.PDF (666 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS54.PDF (471 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

IO-Link und Digital-E/A

TIOL111 — IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Lineare Hall-Effekt-Sensoren

DRV5053 — Linearer Hall-Effekt-Sensor mit hoher Spannung (bis zu 38V)

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR2633 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC
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
* Designleitfaden Proximity Switch With CapTIvate Teach Button Reference Design 09.08.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00461 — IO-Link-Firmware-Update-Referenzdesign unter Nutzung der MSP430 FRAM-Technologie TIDA-01250 — Referenzdesign für einen intelligenten Magnetspulentreiber mit vorausschauender Wartung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos