TIDA-01253

TIDA-01253

Designdateien

Überblick

Dieses Medienport-Design für die Automobilindustrie ermöglicht Kunden die Beschleunigung von Medienport-Systemen durch die Nutzung eines vollständigen Referenzdesigns mit analogen, AEC-100-qualifizierten integrierten Schaltkreisen (ICs). Das Referenzdesign wurde für Medienports im Automobilbereich entwickelt, die unter Verwendung der USB-BC1.2-Spezifikation sowohl lokale als auch Remote-Ports unterstützen müssen. Dieses Design schafft eine robuste, flexible Lösung, die es dem System ermöglicht, beide Ports gleichzeitig zu laden und gleichzeitig den Spannungsabfall an einem Remote-Anschluss zu kompensieren.

Merkmale
  • Intelligente Diode LM74610-Q1 emuliert Idealdiodengleichrichter und schützt nachgeschaltete Bausteine bei Verpolung
  • TPS254900 und TPS2511 bieten lokale und Remote-Port-Aushandlung über D+/D--Leitungen, um das Laden entweder kabelkompensiert oder typisch für lokalen Port zu ermöglichen
  • Komponenten im System bieten Schutz vor Kurzschluss gegen Batterie und Load-Dump-Schutz gegen Eingangstransienten bis zu 40 V
  • LMS3635-Q1 für Automobilanwendungen optimiert die Stromversorgung durch einstellbare Schaltfrequenzen außerhalb des AM- und FM-Bandbetriebs und unterstützt beide Ports durch die Bereitstellung von bis zu 5,5 A Dauerstrom ohne externe Dioden oder MOSFETs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCC6.PDF (5783 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUU8.PDF (87 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUU7.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUV0.ZIP (5826 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEB4.ZIP (1439 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUU9.PDF (633 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUU6.PDF (139 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMS3655-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 400 kHz (5,5 A, 36 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM358A — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz, 3 mV Offsetspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2511 — Dedizierter USB-Ladeport-Controller und 2,2-A-Leistungsschalter

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS254900-Q1 — USB-Ladeport-Controller für Automobilanwendungen mit Kurzschluss-gegen-BATT-Schutz und Droop-Kompens

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden CISPR 25 Class 4 Automotive Dual Remote and Local USB Port Reference Design 22.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos