TIDA-01255

TIDA-01255

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde für isolierte CAN-Kommunikation entwickelt, die in Automobilumgebungen weit verbreitet ist. Bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEVs/EVs) ist ein Hochspannungsnetzwerk in Bezug auf die Fahrzeugmasse potenzialfrei. Für die Leistungs- und Kommunikationskanäle zwischen potenzialfreien Hoch- und Niederspannungssystemen ist eine Isolierung erforderlich. TIDA-01255 unterstützt Anwendungen mit einem einfachen isolierten Transformatortreiber zur Stromübertragung. Dieses Referenzdesign weist eine geringe Übertragungsverzögerung auf, was die Schleifenverzögerung reduziert und höhere Baudraten des CAN unterstützt.

Merkmale
  • Flexible Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikation
  • Geringe Schleifenverzögerung (typischerweise 136 ηs) zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeits-Arbitrationsraten
  • 750 mW Leistungsübertragung mit 3-kV-Isolierung
  • Bus-Fehlerschutz ±70 V
  • Entspricht der ISO-11898-2-CAN-Norm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCN0.PDF (6435 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUB36B.PDF (4315 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQT0.PDF (83 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQS9.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQT2.ZIP (695 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDE3.ZIP (248 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQT1.PDF (372 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQS8.PDF (224 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

TCAN1042HGV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7731-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 3 Kanäle, 2/1

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763-Q1 — 150mA 10 V Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501-Q1 — Rauscharmer Transformatortreiber für isolierte Stromversorgungen für die Automobilindustrie, 350 

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Reinforced Isolated CAN Reference Design 09.05.2017
* Designleitfaden IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) 18.01.2017
Whitepaper Simplify CAN bus implementations with chokeless transceivers 24.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos