TIDA-01344

10 V/80 V, extrem großer Vin, 12-V-Vout-Flyback-Referenzdesign für 48-V-Autobatterie

TIDA-01344

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01344 ist eine Frontend-Stromversorgung für 24 W und 48 V für die Automobilindustrie, die 12 V aus einem großen Eingangsbereich von 10 V bis 80 V DC erzeugt und bis zu 100 V Transienten für die Einhaltung des Standards LV148 erzeugt. Das System besteht aus EMI-Filtern für die Konformität mit CISPR 25 und Schaltungsschutz zum Klemmen von Hochspannungstransienten auf sichere Pegel für nachgeschaltete Schaltungen. Der Flyback-Controller implementiert eine primärseitige Regelung ohne Optokoppler, was eine längere Lebensdauer und ein kleineres Platinendesign ermöglicht, und der Flyback-Transformator ist als Automobil-AEC-Q200 Grade 1 ausgelegt und qualifiziert.

Merkmale
  • Flyback-Wandler mit großem Vin-Bereich über die Eingangsspannung von 10 V bis 80 V DC, 100 V Transienten, Ausgangsspannung 12 V und Strom bis zu 2 A
  • Schutz zur Begrenzung von Hochspannungstransienten auf sichere Pegel für nachgelagerte Schaltungen.
  • Transformatordesign mit Automobilzulassung gemäß AEC-Q200 Grade 1
  • Primärseitige Regelung ohne Optokoppler für eine verlängerte Lebensdauer und ein kompaktes Leiterplattendesign.
  • Getestet auf leitungsgeführte EMI-Störungen gemäß CISPR25 (Klasse 5)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCO4.PDF (6922 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQ21.PDF (242 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ20.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ23.ZIP (883 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD81.ZIP (447 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ22.PDF (1275 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ19.PDF (433 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022-Q1Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive 10-80V Ultrawide-VIN, 12V VOUT Flyback Ref Design for 48V Car Battery 28.11.2016
Anwendungshinweis AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 24.04.2013
Anwendungshinweis AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 23.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos