TIDA-01350

Referenzdesign für Highspeed, lineare Transimpedanz

TIDA-01350

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für einen linearen Hochgeschwindigkeits-Transimpedanzverstärker ist eine schnelle, lineare, zweistufige Transimpedanzverstärkeranwendung (TIA), die den Volldifferenzverstärker (FDA) LMH5401 verwendet. Das Referenzdesign beinhaltet eine Fotodiode mit integriertem Glasfaser-Pigtail. Die mitgelieferte Fotodiode ermöglicht ein einfaches Testen, da sie eine nahezu ideale Stromquelle darstellt.

Merkmale
  • Bandbreite > 500 MHz
  • Strom in Spannung umwandeln
  • Fotodiode im Lieferumfang enthalten
  • Zwei Stufen zur Erhöhung des Verstärkungsfaktors
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD08.PDF (2126 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUQ4.PDF (210 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUQ3.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUQ6.ZIP (582 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEA4.ZIP (1750 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUQ5.PDF (488 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUQ2.PDF (163 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH54018-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Speed, Linear Transimpedance Amplifier Reference Design 07.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.