TIDA-01353

Elektronisch kommutiertes Motor-Referenzdesign für HVAC-Gebläse mit niedrigen Stückkosten

TIDA-01353

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01353 ist ein diskretes MOSFET-basiertes dreiphasiges ECM-Steuermodul zum Ansteuern von bürstenlosen (BLDC) Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 375 W in HLK-Gebläseanwendungen unter Verwendung eines sensorlosen Trapezsteuerverfahrens. Die zyklusweise Überstromschutzfunktion schützt die Leistungsstufe vor Überströmen, und die Platine kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 85 °C arbeiten. Dieses Design beinhaltet auch eine Optoisolierung für 5 für den Benutzer verfügbare voreingestellte Gebläsedrehzahlklemmen und ist ein direktes Ersatz-Referenzdesign für Permanent-Split-Kondensatormotoren (PSC).

Merkmale
  • Auf der Platine integrierte Temperaturerfassung
  • Optokopplung zur Schaltkreisisolierung
  • Kostengünstige, hocheffiziente sensorlose ECM-Motorsteuerung
  • Strommessung mit einem einzelnen Shunt-Widerstand auf DC-Bus
  • Sensorlose Trapezregelung mit der Methode der Gegen-EMK-Integration von TI InstaSPIN-BLDC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCE0A.PDF (4316 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPD2.PDF (603 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPD1.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPD4.ZIP (2391 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD21.ZIP (1185 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPD3.PDF (3605 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPD0.PDF (2673 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV316Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F513225 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 600 V

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LMT841,5-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit Analogausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Electronically Commutated Motor Ref Design for HVAC Blowers With Low BOM Cost (Rev. A) 23.02.2017
Whitepaper How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 08.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos