TIDA-01357

TIDA-01357

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01357 bietet eine Gleichstrommotorsteuerungslösung für HVAC-Mehrfachklappenstellglied/Dämpfer für die Automobilindustrie. Dieses Design demonstriert eine kostengünstige Motortreiberlösung für sechs Klappen- bzw. Dämpferantriebe, bei der alle sechs Motoren gleichzeitig mit einem Ausgangsstrom von bis zu 0,4 A pro Motor betrieben werden können. Dieses Referenzdesign bietet neben einem kompakten Lösungsaufbau und einem geringen Ruhestrom auch Schutz vor Verpolung der Batterie und vor Überspannung durch Lastabwurf.

Merkmale
  • Direkter Batteriebetrieb (12 V-System); übersteht Spannungen bis zu 45 V
  • Widersteht Verpolung der Batteriespannung und Lastabwurf (12 V-System)
  • Drei-Chip-Lösung zum Antrieb von bis zu sechs Motoren
  • Kompaktes Layout; erfordert keine externen FETs
  • Überstrom-, Unterspannungs- und Übertemperaturschutz mit Diagnosefunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCK1.PDF (1290 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQ01.PDF (272 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ00.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ03.ZIP (723 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD76.ZIP (359 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ02.PDF (1129 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPZ9.PDF (431 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Schrittmotor-Treiber

DRV8802-Q1 — 47 V, 1,6 A, Dual-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive HVAC Multiple-Flap Actuator and Damper Motor Drivers Reference Design 15.12.2016
Technischer Artikel Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 27.04.2017
Technischer Artikel Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 13.04.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos