TIDA-01358

TIDA-01358

Designdateien

Überblick

Das TIDA-01358-Referenzdesign bietet geringe Materialkosten, eine hocheffiziente Leistungsstufe für intelligente Thermostate und andere Gateway-Bausteine zur Gebäudeautomatisierung. Diese Leistungsstufe verfügt über einen 24-VAC-Eingang und erzeugt eine 5-V- und 3,3-V-Ausgangsschiene, die zusätzliche Point-of-Load-Wandler mit Strom versorgen kann, wenn sie hinzugefügt werden. Das Design ermöglicht das Laden von LiPo-Batterien und das nahtlose Umschalten auf Batterieleistung während eines 24-VAC-Brownouts. Der Leistungszweig bietet Batterieleistungs-Unterstützung, sodass Systemlasttransienten die Strombegrenzung des 24-VAC-zu-DC-Systems überschreiten können. Dadurch kann ein kostengünstiger Abwärtswandler mit breitem Vin-Bereich verwendet werden.

Merkmale
  • Batterieunterstützung
  • Unabhängiger Batterielade- und Lastpfad
  • Dynamischer Strompfad/Batterieleistung-Unterstützung
  • Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Laststrombereich
  • Kompatibel mit USB-Überstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCE1A.PDF (4732 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPC7.PDF (311 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPC6.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPC9.ZIP (895 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD20.ZIP (503 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPC8.PDF (1283 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPC5.PDF (596 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24072 — Eigenständiger 1,5-A-Linear-Batterielader mit 1 Zelle, mit Leistungszweig, 4,2-V-VBAT und VOUT=VBAT

Datenblatt: PDF
Komparatoren

LM2903 — Doppeldifferentialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5166 — Synchroner Abwärtswandler, 3-65 V Eingangsspannung, 500 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62080 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS27081A — Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit (8 V, 3 A, 44 MΩ)
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
* Designleitfaden 24-V AC Power Stage With Wide VIN Converter and Battery Backup Ref Design (Rev. A) 06.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos