TIDA-01359

TIDA-01359

Designdateien

Überblick

Das Frontend-Referenzdesign für analoge Audioverstärker demonstriert den Aufbau eines Audio-Frontends für den TPA32xx-Verstärker der Klasse D. Das AUDIO-OPA1632EVM ist die Platine, die zum Testen der Ergebnisse dieses Designs entwickelt wurde. Designdateien für die Platine sind im Produktordner für Referenzdesigns verfügbar. Dieses Design verwendet einen standardmäßigen AIB-Anschluss (Audio Interface Board) zur Ansteuerung von zwei differenziellen Audioeingängen eines TPA32xx-EVM. Das Audio-Frontend verfügt über wählbare Verstärkungen von 0, 6 und 12 dB und wandelt zwei unsymmetrische Audiosignale in zwei vollständig differenzielle Signale um, die die Eingänge des TPA32xx ansteuern. Die Verzerrungs- und Rauschleistung (THD+N-Verhältnis) des Audio-Frontends ist deutlich besser als das THD+N-Verhältnis des TPA32xx. So wird sichergestellt, dass das Audio-Frontend die Leistung des Gesamtsystems nicht beeinträchtigt.

Merkmale
  • Die Umwandlung von unsymmetrischen in differenzielle Signale mit einem einzelnen Volldifferenzverstärker optimiert das THD+N-Verhältnis.
  • Vier parallele Anschlüsse für Analogeingänge: XLR-, ¼"-Stereo-Klinken-, RCA- und SMA-Buchse
  • Die Verstärkung ist auf 0 dB, 6 dB und 12 dB einstellbar.
  • Das Frontend akzeptiert zusätzlich zu unsymmetrischen Eingängen auch differenzielle Eingänge.
  • Bandbreite von 100 kHz passend zur Bandbreite des TPA32xx
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD13.PDF (2452 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWW2.ZIP (862 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWW3.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWW4.ZIP (1185 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEU0.ZIP (3020 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWW5.PDF (1011 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWW1.PDF (200 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-Operationsverstärker

OPA1632 — Voll differenzieller E/A-Audioverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-01359 Audio-OPA1632EVM Audio Interface Board Design Guide 13.04.2018
Benutzerhandbuch TIDA-01359 EVM User's Guide 03.08.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos