TIDA-01366

TIDA-01366

Designdateien

Überblick

TIDA-01366 (auch als PMP9799 bekannt) wurde für Alteras MAX® 10 FPGA entwickelt. Dieses Referenzdesign verwendet drei DC/DC-Wandler, um den MAX-10 kostengünstig mit Strom zu versorgen. Dieses Design unterstützt zahlreiche industrielle Anwendungen sowie alle Anwendungen, für die eine kleine, hocheffiziente Stromversorgung bei hohen Temperaturen erforderlich ist.

Merkmale
  • Unterstützt die Doppelversorgungs-Leistungsoption von MAX 10, um die volle FPGA-Funktionalität zu ermöglichen
  • Erfordert nur drei DC/DCs für ein einfaches Stromversorgungsdesign
  • Gesamtgröße bei Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen < 300 mm²
  • 92 % Wirkungsgrad bei der Hälfte der Nennlast und 89 % Wirkungsgrad bei voller Nennlast für geringen Temperaturanstieg und hohe Zuverlässigkeit
  • Unterstützt die sofort betriebsbereite Funktion für schnellsten Start von MAX 10
  • Bausteine mit 125 °C-Nennleistung und passive Bauteile für Hochtemperaturanwendungen mit einer Temperaturwarnflagge bei 120 °C
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01366.1 TIDA-01366.2 TIDA-01366.3
Vin (Min) (V) 2.7 2.7 2.7
Vin (Max) (V) 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 2.5 1.5 1.2
Iout (Max) (A) 2 2 6
Ausgangsleistung (W) 5 3 7.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCF9.PDF (689 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRP36.PDF (259 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP35.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCD02.ZIP (489 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP37.PDF (1350 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP34.PDF (414 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62097 — Abwärtswandler für 2 A mit einstellbarer Schaltfrequenz im HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62480 — Synchroner Abwärtswandler, 6 A, 2,4−5,5 V Eingangsspannung, mit PG-Ausgang, einstellb. Softstart und

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22925 — 3,6-V-, 3-A-, 9,2-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
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
* Designleitfaden Small, Efficient, Easy-to-Use Power Supply for Altera MAX10 FPGA for up to 125°C 06.12.2016
Technischer Artikel Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA PDF | HTML 24.04.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos