TIDA-01369

TIDA-01369

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01369 ist eine Stromversorgung für Lockstep-Dual-Core-Mikrocontroller (MCUs) mit funktionalen Sicherheitsarchitekturen, die in einer einzigen Stufe von einer Autobatterie oder einer industriellen Gleichstromversorgung abwärts regeln. Das Design unterstützt MCUs verschiedener Hersteller. Die Kern- und E/A-Schienen der MCU werden überwacht. Wenn ein Fehlerzustand auftritt, wird die MCU durch Hardware-RESET-Ausgangssignale deaktiviert und der Latching-Fehlerzustand wird an die MCU gemeldet, sobald der normale Betrieb wieder aufgenommen wird. Das Referenzdesign betont die komplementären Eigenschaften von drei Produkten von TI: Dem Power-Management-IC (PMIC) TPS653850-Q1, dem asynchronen DC/DC-Abwärtswandler TPS57160-Q1, sowie dem TPS3700-Q1 Überspannungs- und Unterspannungsüberwacher.

Merkmale
  • Unterstützt Stromversorgungs- und Sequenzierungsanforderungen verschiedener Lock-Step-Dual-Core-MCUs
  • MCU-Kernschiene für Niederspannung mit 3 % Spannungswelligkeit von 5 mA bis 1,5 A Last
  • Optimiert für die Hercules TMS570xxxxx-Produktfamilie
  • Überwachungs- und Rücksetz-Signale für MCU mit Latching Fault Condition
  • Betrieb über einen großen VIN-Bereich von 2,6 V bis 36 V (ideal für Autobatterien oder industrielle Stromversorgungen)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Wichtiger Hinweis

Weitere Informationen zum TI-Design TIDA-01369: Jetzt anfordern

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS57160-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS653853-Q1 — Multirail-Stromversorgung für Mikrocontroller in sicherheitsrelevanten Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700-Q1 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung für

Datenblatt: PDF | HTML

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos