TIDA-01372

LED-Frontleuchte mit sequenzieller Abbiegeanimation für die Automobilindustrie – Referenzdesign

TIDA-01372

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine analoge Lösung für die Frontscheinwerfer von Automobilen mit sequenzieller Abbiegeanimation mit SEPIC-Topologie. Es ermöglicht auch die vollständige Diagnose im Automobilbereich mit niedrigem Ruhestrom im Fehlermodus.

Merkmale
  • Direkter Batterieanschluss, für Automobilindustrie
  • Sequenzielle Abbiegeanimation ohne MCU
  • Unterstützung eines größeren Ausgangsspannungsbereichs und einer hohen Leistungslast mit SEPIC-Topologie
  • Bessere thermische Leistung als lineare Lösung
  • Vollständige Diagnose und Schutz
  • Niedriger Ruhestrom im Fehlermodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCU6.PDF (2194 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRR62.PDF (229 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRR61.PDF (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRR64.ZIP (2319 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDH5.ZIP (750 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRR63.ZIP (3099 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRR60.PDF (1008 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92601-Q11-Kanal-High-Side-LED-Treiber mit Strommessschaltmodus für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74HC74-Q1Zweifach-Flipflops (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Auto-Produktkatalog, Clear und Preset

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A66-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74AHCT1G32-Q1Highspeed-OR-Gatter (7,1 ns) mit TTL-kompatiblen Eingängen, 1 Kanal, 2 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V (Au

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive LED Front Lamp With Sequential Turn Animation Reference Design 02.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos