TIDA-01379

TIDA-01379

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01379 ermöglicht die Erzeugung schneller Lasttransientensignale, welche zur Evaluierung der Wandlerstabilität erforderlich sind. Die Platine enthält drei trennbare Lasttransientengeneratoren, die entweder geregelt oder nicht geregelt sind und verschiedene Lastkonfigurationen unterstützen können. Die Lasten können massebezogen oder massefrei sein.

Merkmale
  • Schnelle Transienten
  • Massefreie und GND-referenzierte Lasten
  • Reguliert
  • Isoliert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCQ4.PDF (555 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT32.PDF (124 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT31.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT34.ZIP (10374 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDX2.ZIP (478 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT33.PDF (778 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT30.PDF (147 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17304Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 8,8 mOhm

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25404Q3 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,5 mOhm
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
* Designleitfaden Transient Load Generator Reference Design 06.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos