TIDA-01381

TIDA-01381

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt, wie Sie eine Reihe von Matrix-LED-Scheinwerfern ansteuern, die Temperatur der LEDs messen und eine Unterstützung für thermische Rückführung implementieren, welche den Strom in den LEDs bei steigender LED-Temperatur reduziert, um Schäden an den LEDs zu vermeiden. Das Design nutzt Temperatursensoren anstelle von NTC-Thermistoren (mit negativem Temperaturkoeffizient), um die Anzahl der Komponenten, der vorhandenen Drähte und der am Mikrocontroller verwendeten Pins zu verringern. Der TIDA-01381 sollte über eine Schnittstelle mit einem Mikrocontroller verbunden sein, um den LED-Strom durch thermische Rückführung zu senken. Die Eingangsstufe des Designs umfasst Filter für elektromagnetische Störungen (Electromagnetic Interference, EMI) sowie elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und kann direkt von einer Autobatterie gespeist werden.

Merkmale
  • Temperaturerfassung über mehrere Kanäle
  • Optimierte Designeffizienz
  • Betrieb durch Kaltstart
  • Load-Dump-Toleranz
  • Verpolungsschutz
  • Thermische Rückführung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCL2A.PDF (751 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPZ1.PDF (227 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPZ0.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPZ3.ZIP (768 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD74.ZIP (507 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPZ2.PDF (1130 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPY9.PDF (349 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92691-Q1 — Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP423-Q1 — 3-kanaliger Ferntemperatursensor gemäß AEC-Q100 für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden Multiple-Channel Temp Sensing for Automotive LED Headlights Reference Design (Rev. A) 03.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos