TIDA-01382

Referenzdesign für LED-Treiber für Tagfahrlicht (DRL) in der Automobilindustrie mit linearer thermis

TIDA-01382

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01382 ist eine präzise Dimmlösung mit Pulsweitenmodulation (PWM) für Tagfahrlicht (DRL) mit thermischer Gegenkopplung, die keinen Mikrocontroller (MCU) erfordert. Das Design enthält wichtige Peripheriebausteine wie Filterung elektromagnetischer Störungen (EMI), elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Spannungsaufbereitung (Shunt-Regler), thermische Gegenkopplung, präzise Takterzeugung und LED-Treiber.

Merkmale
  • Lineare thermische Gegenkopplung zum Schutz von LEDs
  • Präzises PWM-Signal mit 2 % Genauigkeit
  • Entwickelt für den Betrieb bei Kaltstart, Lastabwurf und Verpolung der Batteriespannung
  • Optimierte Designeffizienz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUCL3.PDF (2242 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQ31.PDF (267 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ30.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ33.ZIP (843 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD83.ZIP (506 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ32.PDF (1262 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ29.PDF (429 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPS92691-Q1Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2377-Q1Rauscharmer, Rail-to-Rail-Ein-/Ausgang-CMOS-Operationsverstärker mit 5 MHz für die Automobilindustri

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LMT87-Q1Temperatursensor (±2.7°C Abweichung), 2,7 V bis 5,5 V, mit analogem Ausgang und -13,6 mV/°C Verstärk

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Driving DRL LEDs With Thermal Foldback Design Guide PDF | HTML 24.02.2017
Technischer Artikel How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE PDF | HTML 01.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos