TIDA-01387

TIDA-01387

Designdateien

Überblick

Dieses Design demonstriert, wie GPRS-Modems in intelligenten Zählern über LiSoCL2-Batterien versorgt werden können. GPRS-Modems benötigen während der Übertragung einen Spitzenstrom von bis zu 2 A. Dieses Design reduziert die Spitzenlastanforderungen an die Batterie durch die Verwendung des Aufwärtswandlers TPS61021A und eines 20-F-Superkondensators zur Bereitstellung des erforderlichen Übertragungsstroms. Dies reduziert die Gesamtkosten des Systems, da die Verwendung kostengünstiger LiCoCL2-Batterien bei einer gleichbleibenden Lebensdauer von 10 Jahren ermöglicht wird.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 0,7 V bis 4V
  • Kleine Aufwärtswandlerlösung
  • Wirkungsgrad von über 85 % bei einer Eingangsspannung von 3 V
  • Mehr als 2 A Ausgangsstromfähigkeit bei 2,8-V-Eingang
  • Ausgangsspannungseinbruch unter 200 mV
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01387
Vin (Min) (V) .7
Vin (Max) (V) 4
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCG0.PDF (604 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQO4.PDF (55 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQO3.PDF (161 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQO6.ZIP (1307 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDD2.ZIP (325 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQO5.PDF (314 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQO2.PDF (175 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61021A — Aufwärtswandler, 3 A, für extrem niedrige Eingangsspannung von 0,5 V

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Power Supply for GPRS Modules From LISOCL2 Battery Design Guide 27.04.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos