TIDA-01388

TIDA-01388

Designdateien

Überblick

Der TIDA-01388 ist eine kompakte 21-W-Ladelösung mit zwei USB-Anschlüssen für den Automobilbereich, das vollständigen Frontend-Schutz bietet. Das System kann schnelle elektrische Hochspannungstransienten abklemmen und den Betrieb durch diese Ereignisse aufrechterhalten. Es kann auch ordnungsgemäß auf ein Verpolungsereignis der Batterie reagieren und entsprechend abschalten.
Das Design akzeptiert einen großen Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 36 V und regelt zwei 5-V-Ausgänge für zwei USB-Ports bei 2,1 A. EMI-Filterschaltungen sind im Lieferumfang enthalten. Das Design entspricht den EMI-Standards für leitungsgeführte Emissionen gemäß CISPR 25, Klasse 5.

Merkmale
  • Frontend-Stromversorgung mit großem Vin-Bereich für Ladesysteme mit zwei USB-Ports
  • Batterieloser Betrieb mit Verpolungsschutz
  • Schutz gegen positive und negative Transientenspannungen
  • Erfüllt die Normen gemäß CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Verwendet nur AEC-Q100-qualifizierte Bausteine
  • Kleine Lösungsgröße
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01388.1
Vin (Min) (V) 5.5
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Ausgangsleistung (W) 10.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCZ9.PDF (605 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT89.PDF (111 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT88.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT91.ZIP (953 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDY1.ZIP (423 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT90.PDF (683 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT87.PDF (149 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMS3655-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 400 kHz (5,5 A, 36 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2561A-Q1 — AUTO 2-Kanal 0,25–2,8 A einstellbar ILIMIT (abgestimmt auf 2,3±0,2A), 2,5–6,5 V, 44 mΩ USB-Leistungs

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2513A-Q1 — Dual-DP/DM-Manager für USB-Ladeanschluss, für Automobilanwendungen
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
* Designleitfaden CISPR 25 Class 5 Rated Dual Automotive USB Charger Reference Design 26.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos