TIDA-01399

TIDA-01399

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet TPS92410 und TPS92411 mit 50 W Ausgangsleistung für die Flächenbeleuchtung mit allen Komponenten auf einer einzigen Leiterplatte (PCB). Dieses Design verwendet vier TPS92411-Stufen und ermöglicht 16 verschiedene Schaltzustände während der ansteigenden und abfallenden gleichenden AC-Wellenform, was die Leistungsreserve des stromregelnden MOSFET optimiert. TPS92410 ermöglicht eine monotone analoge Dimmung bis zu 3 % vor dem Ausschalten des Stromreglers. Die Filterung elektromagnetischer Störungen (EMI) ohne Magnetisierung wurde integriert und entwickelt, um die Leitungsanforderungen von FCC-Titel 47 Teil 15 Klasse B zu erfüllen.

Merkmale
  • Nicht isolierter 120-V-AC-Offline-LED-Treiber ohne Magnetik
  • Wirkungsgrad: 86,5 %
  • Leistungsfaktor: 0,97
  • THD: 10,5 %
  • EMI-geprüfte Klasse B gemäß FCC Titel 47, Teil 15
  • Stromregler zur Leistungsfaktorkorrektur mit Multiplikator zur Leitungsregelung
  • Ermöglicht einfaches thermisches NTC-Foldback
  • Monotone analoge Dimmung auf 3 % mit Abschaltung
  • Tieferes Dimmen unter Verwendung des TSNS-Eingangs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCU7A.PDF (5078 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRR3.PDF (392 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRR2.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRR5.ZIP (979 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDM5.ZIP (2215 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRR4.PDF (1223 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRR1.PDF (239 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Beleuchtungstreiber

TPS92410 — Linearregler mit Direktansteuerung und Schaltersteuerung für Offline-LED-Treiber

Datenblatt: PDF
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92411 — Potenzialfreier Schalter für lineare AC-Direktansteuerung von LEDs im Offline-Betrieb, mit niedrigem
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
* Designleitfaden TPS92410/411 50-W, 120-V AC Offline, LED Driver - No Magnetics Required for LEDs (Rev. A) 23.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos