TIDA-01402

Hochpräzises Referenzdesign für die Pufferung eines DAC-Signals

TIDA-01402

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält den branchenweit ersten Nulldurchtrittsfrequenz- und Nulldrift-Verstärker (OPA388), um den Analogausgang eines Digital-Analog-Wandlers (DAC) zu puffern. Es zeigt die Bedeutung der Nulldurchgang- und Nulldrift-Funktionen, wie sie die integrale Nichtlinearität (INL) des Systems minimieren und den vollen Skalenbereich des DAC nutzen können (DAC8830).

Merkmale
  • Präzisions-D/A-Wandler (DAC8830) bietet hervorragende Linearität, geringe Störimpulse, geringes Rauschen und schnelle Einstellung
  • Betrieb an einzelner Stromversorgung mit 2,7 bis 5,5 V, was mit den meisten DSP/MCU-Stromversorgungsanforderungen kompatibel ist
  • Zero-Crossover- und Zero-Drift-Operationsverstärker (OPA388) bietet echte Präzision, um den Beitrag zum INL des DAC (<0,5 LSB) zu minimieren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCT8.PDF (5124 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPP9.PDF (94 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPP8.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPQ1.ZIP (986 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD53.ZIP (494 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPQ0.PDF (168 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPP7.PDF (242 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8830Einkanaliger Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA340Einzelner energieeffizienter Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromversorgung, Rail-

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA388Einzel-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker mit 10 MHz, Nulldrift, Zero-Crossover und echtem RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden High-Precision Reference Design for Buffering a DAC Signal 03.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos