TIDA-01403

Analog-Frontend-Referenzdesign für analoge Wärmebildtechnik-Kameras, 74 dB SNR, 10 MSPS, 14 Bit

TIDA-01403

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde unter Berücksichtigung eines elektronischen Bildgebungssystems entwickelt. Bildsensoren stellen heute hohe Anforderungen an ADCs in Bezug auf: hervorragende Linearität (DNL < 0,5 LSB und INL < 4 LSB), hohe Auflösung (12 bis 18 Bit), hohe Geschwindigkeit (bis zu 20 MSPS) und hohes SNR (> 74 dB SNR), um überlegene Bildqualität und Verzerrungsfreiheit im Laufe der Zeit zu gewährleisten. Dank des rauscharmen Highspeed-Verstärkers, Volldifferenzialverstärkers (Fully Differential Amplifier, FDA), Highspeed-ADC und rauscharmen LDO von TI demonstriert dieses Referenzdesign den Entwurf einer analogen Hochleistungs-Signalkette zur Digitalisierung des Pixelausgangssignals in Wärmebildkameras.

Merkmale
  • SNR, ENOB und THD: > 74 dB, 12-Bit und < –84 dB
  • Abtastgeschwindigkeit: für 10 MSPS oder weniger optimierte Frontend-Schaltkreise
  • Analoger Eingangstyp: unsymmetrisches unipolares Signal
  • Integrale Nichtlinearität (INL) < 1 LSB (typisch) und differenzielle Nichtlinearität (DNL) < 0,5 LSB (typisch)
  • Ausgangsdatenschnittstelle: 1,8 V parallele CMOS oder DDR-LVDS
  • Gesamtstromverbrauch < 80 mW
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDA7.PDF (4104 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWT3.PDF (246 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWT2.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWT5.ZIP (5992 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCET2.ZIP (169 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWT4.PDF (1324 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWT1.PDF (430 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Voll differenzielle Verstärker

THS4551Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS4142Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 65 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2626ADC-Treiber für 16 und 18 Bit mit hoher Bandbreite, großer Präzision und niedrigem THD+N-Wert

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 74-dB SNR, 10-MSPS, 14-Bit, Analog Front-End Reference Design for Thermal Imagin 26.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos