TIDA-01406

TIDA-01406

Designdateien

Überblick

CAN und CANopen sind ältere Feldbusprotokolle, die in vielen Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung eingesetzt werden. Wann immer Hochspannung die Endgeräte beschädigen könnte, ist eine Isolierung erforderlich. Moderne intelligente Fabriken setzen auf mehrere energieeffiziente Automatisierungsknoten. Dieses Referenzdesign, das die Bausteine ISO1050 und SN6501 enthält, wurde als BeagleBone Black CAPE entwickelt. Das Design kann anschließend auf der BeagleBone-Black-Entwicklungsplatine unter Verwendung der vorhandenen Linux-Softwareinfrastruktur einfach getestet werden.

Merkmale
  • Referenzdesign für isolierten CAN-Transceiver mit ISO1050
  • Energieeffizient mit Transformatortreiber SN6501
  • 2,5-kV-Isolierung mit DUB-Gehäuse (n diesem TI-Referenzdesign verwendet) und 5-kV-Isolierung mit DW-Gehäuse
  • Formfaktor für BeagleBone Black CAPE
  • CAN-Bus-Adresse, CAN-Bus-Geschwindigkeits-Drehschalter und CAN-Status-LEDs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCW3A.PDF (936 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQC6.PDF (333 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQC5.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQC8.ZIP (170 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDA3.ZIP (316 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQC7.PDF (1542 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQC4.PDF (402 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD2E00710 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9534A8-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC3G063-Kanal-Wechselrichter, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1050Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Energy Efficient and Isolated CANopen Interface for PLC Modules Reference Design (Rev. A) 19.07.2017
Technischer Artikel Industrial Communications: CAN you do IEC 61131-3 PLC programming with BeagleBone? PDF | HTML 21.04.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos