TIDA-01409

TIDA-01409

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign nutzt kapazitive Sensorik, um eine Trittbewegung zu erkennen, die den Wunsch des Benutzers anzeigt, eine elektrische Heckklappe, einen elektrischen Kofferraum oder eine elektrische Schiebetür an einem Auto zu aktivieren.  Kapazitive Sensorik ermöglicht eine flexible Sensorplatzierung und eine große, trittempfindliche Zone. Dank der hohen Auflösung und der geringen Verlustleistung eignet sich dieses Design für Freisprecheinrichtungen in Fahrzeugen, bei denen die Gestenerkennung und der geringe Stromverbrauch der Batterie entscheidend sind.

Merkmale
  • Zwei hochauflösende kapazitive Sensoren
  • Wird über einer 12 V-Autobatterie betrieben
  • Erkennt Tritte über Entfernungen von bis zu 50 cm
  • Niedriger Ruhestrom
  • Einfache Mikrocontroller-Schnittstelle
  • Dieses Referenzdesign ist getestet und enthält Hardware, Testergebnisse und eine Anleitung für die ersten Schritte.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD21.PDF (3882 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS51.PDF (102 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS50.PDF (27 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS53.ZIP (682 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDP6.ZIP (562 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS52.PDF (486 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS49.PDF (2227 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04-Q1 — Einzelner 1,65-V bis 5,5 V-Wechselrichter für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

FDC2212-Q1 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden Automotive Capacitive Kick-to-Open Reference Design 09.08.2017
Technischer Artikel Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 06.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos