TIDA-01412

Referenzdesign für Stromversorgung für Mikrocontroller in Gateway- und Karosseriesteuerungsmodulen f

TIDA-01412

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für eine diskrete Stromversorgung zeigt die Leistung des Mikrocontrollers Freescale™ MPC5748G. Dieses Referenzdesign verwendet fünf DC/DC-Wandler und bietet ein flexibleres und skalierbareres Design als bei Verwendung eines PMIC. Es unterstützt zahlreiche Automobilanwendungen, wie zum Beispiel Gateway und zentrale Karosseriesteuerungsmodule.

Merkmale
  • Unterstützt 2,7 V bis 16 V, 32-V-Spitzeneingangsspannung
  • Flexibilität in Bezug auf Last und Skalierbarkeit für zukünftige Generationen des Mikrocontrollers
  • < 1 % Genauigkeit bei der NS-Kernversorgung der MCU
  • Erfordert fünf DC/DCs für einfache Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCX4.PDF (313 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRV71.PDF (145 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV70.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV73.ZIP (581 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDZ7.ZIP (401 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV72.PDF (117 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTF9.PDF (89 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210-Q1Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53603-Q1Synchroner Abwärtswandler, 3,5 bis 36 V, 3,5 A, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS6213013A-Q1Abwärtswandler für die AUTOMOBILINDUSTRIE, 3 bis 17 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62130A-Q1TPS62130A-Q1 3 bis 17-V 3-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie in einem 3 × 3 QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62133A-Q1Abwärtswandler für die AUTOMOBILINDUSTRIE, 3 bis 17 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Power Supply Ref Design for Automotive MCU in Gateway and Body Control Module 09.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos