TIDA-01414

TIDA-01414

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TPA3244 für die Dolby Atmos® Soundbar kombiniert Ultra-HD-Audio und einen hohen Dynamikbereich, um ein raumfüllendes Klangerlebnis durch ein System mit kleinem Formfaktor zu schaffen. Das Design nutzt den hochleistungsfähigen TPA3244-Verstärker, den hochleistungsfähigen PCM5252-DAC mit Verarbeitungsfunktion und einen integrierten SoC zum Decodieren und Rendern von Dolby Atmos®. Die Soundbar-Referenzplatine stellt 10 DAC- und Verstärkerkanäle mit dem integrierten Audio-DSP von TI für die unabhängige Kanalverarbeitung bereit, einschließlich digitaler aktiver Crossover, DRCs und Biquads zur Unterstützung der Ausgangskonfiguration für eine 5.1.2-Soundbar. Das Design nutzt den 66AK2G Audio-SoC zum Decodieren und Rendern von Dolby Atmos®.

Merkmale
  • 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar
  • 10 Klasse-D-Verstärkerkanäle von 5 TPA3244-Bausteinen in BTL
  • Immersives, dreidimensionales Ultra-HD-Audio
  • In DAC integrierte DSP-Audioverarbeitung für aktives Crossover, Entzerrung und Bassverstärkung
  • Dolby Atmos-Lösung als Einzelchip-SoC
  • Digitale und analoge Subwoofer-Ausgänge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD45.PDF (5912 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT12.PDF (770 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT11.PDF (113 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT14.ZIP (3929 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDW8.ZIP (8312 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT13.PDF (7121 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT10.PDF (1437 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-DACs

PCM5252 — 32-Bit-Stereo-DAC mit 114 dB Rauschabstand, Differenzausgang, miniDSP und Smart-Amp- Fähigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-Operationsverstärker

NE5532 — Rauscharmer Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 10 MHz, für Audioanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TPA3244 — Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 120 W Mono, 12 bis 31,5 V Versorgungsspannung, analogem Ein

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Schalter und Multiplexer

TCA9548A — 8-Kanal, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-Schalter mit Reset und Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2940C — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 26 V, hoher PSRR-Wert

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5234 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplikator

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TPA3244 Dolby Atmos Soundbar Reference Design 21.09.2017
Anwendungshinweis LC Filter Design (Rev. B) PDF | HTML 29.06.2026
Weitere Dokumente High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 01.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos