TIDA-01423

TIDA-01423

Designdateien

Überblick

Dieses kleine und einfache Referenzdesign für invertierende Stromversorgung enthält einen hochgenauen Abwärtswandler in einer invertierenden Abwärts-Aufwärts-Topologie. Er erzeugt eine Ausgangsspannung von – 12 V bei 400 mA Strom aus einer Eingangsspannung von 3 V bis 4,5 V und ermöglicht die saubere Stromversorgung negativer Spannungsschienen in platzbeengten Anwendungen wie optischen Netzwerksystemen für Telekommunikationsinfrastruktur, aktiven und verteilten Antennensystemen oder Remote-Funkeinheiten für drahtlose Infrastruktur sowie für Prüf- und Messanwendungen in der Industrie.

Merkmale
  • Hohe negative Ausgangsspannung von – 12 V
  • Gesamtgröße der Lösung weniger als 65 mm²
  • Hoher Ausgangsstrom von 400 mA
  • Niedrige Ausgangsspannungswelligkeit (< 0,5 %)
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 4,5 V
  • Lösung auf 125 °C ausgelegt
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01423.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4.5
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) .4
Ausgangsleistung (W) 4.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCY3.PDF (2425 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRW1.PDF (72 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRW0.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCDN8.ZIP (308 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRW2.PDF (342 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRV9.PDF (115 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62136 — Abwärtswandler, 3–17 V, 4,0 A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3
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
* Designleitfaden 3.-0-V to 4.5-V Input, 400-mA, –12-V Inverting Buck-Boost Reference Design 18.06.2017
Technischer Artikel How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 17.05.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos