TIDA-01424

TIDA-01424

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet Ultraschallerfassung zur Erkennung von Fußbewegungen, die auf den Wunsch des Benutzers hinweisen, eine elektrische Hebevorrichtung, elektrische Kofferraumklappe oder elektrische Schiebetür eines Autos zu aktivieren.  Die Ultraschallerfassung ermöglicht die Erkennung von mehr als einem Objekt und liefert einen Messwert für die Entfernung zu jedem Objekt. Dank seiner hohen Auflösung und geringen Verlustleistung eignet sich dieses Design für berührungslose Schließsysteme im Automobilbereich, bei denen Gestenerkennung und niedriger Batteriestrom von entscheidender Bedeutung sind.

Merkmale
  • Zwei Ultraschallsensorkanäle
  • Wird mit einer 12-V-Autobatterie betrieben
  • Erkennt Tritte über Entfernungen von bis zu 50 cm
  • Niedriger Ruhestrom
  • Das Design wurde getestet und enthält Schaltpläne, Layout und Testergebnisse
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD22.PDF (6197 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS41.PDF (105 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS40.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS43.ZIP (600 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDP3.ZIP (496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS42.PDF (517 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS39.PDF (2538 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

High-Side-Schalter

TPS1H100-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700-Q1 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung für

Datenblatt: PDF | HTML
Ultraschallsensor-AFEs

PGA460-Q1 — Signalprozessor und Messwandlertreiber für Ultraschallanwendungen im Automobilbereich
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
* Designleitfaden Automotive Ultrasonic Kick-to-Open Reference Design 08.08.2017
Technischer Artikel Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 06.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos